Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1283-71 - Einbaugehäuse, HaloX® 250
Stückliste
1283-71
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1283-71
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250, mit Universal-Mineralfaserplatte, für Plattendecken, einteilig
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
HaloX® 250
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-250 mm
ELLMAX
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
LL
Lampenleistung LED max.
45 W
LLNHT
Lampenleistung NV/HV/TC max.
100 W
GD
Gehäusedurchmesser Ø
280 mm
TF
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
RK
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
1362.300 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
13.680 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547445
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250,mit Universal-Mineralfaserplatte, für Plattendecken, einteilig (1283-71) Beton-Einbaugehäuse aus Kunststoff für Leuchten und Lautsprecher in der Werksfertigung, Einbaudurchmesser =250 mm, einteilig mit integrierter Mineralfaserplatte zur Klebebefestigung Tiefe inkl. Frontteil 120 mm Lampenleistung LED max. 45 W Lampenleistung NV/HV/TC max. 100 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 250 Art.-Nr. 1283-71
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen