{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_64.prj},{NB=1283-64(2)},{CNSORDERNO=1283-64},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 215 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{DA=215},{LB=227},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=148.000},{CNSVOLUMEEXACT=2.040},{CNSEAN=4013456547391},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 215 mm für Ortbeton (1283-64) Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø 215 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 227 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 250 Art.-Nr.1283-64},{PICTURESMALL=1283_64.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1