Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1283-03 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
Stückliste
1283-03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1283-03
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 200 mm für Ortbeton
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
200 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
207 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 200 mm für Ortbeton (1283-03) Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø 200 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 207 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 250 Art.-Nr.1283-03
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen