Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1283-01 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-01
CNSORDERNO
No art.
1283-01
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 180mm pr béton coulé
LOD
level of detail
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
180 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
187 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 250, diamètre d’encastrement Ø 180 mm pour béton coulé sur place (1283-01) Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø 180 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø 187 mm dans des plafonds en béton coulé sur place Fabricant/type Kaiser HaloX® 250 Réf.1283-01
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale