Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1282-76 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 325
Stückliste
1282-76
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-76
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 325, m. Universal-Frontteil f. Magnetaufnahme, für Plattendecken
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
HaloX® 180
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-180 mm
ELLMAX
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
LL
Lampenleistung LED max.
35 W
LLNHT
Lampenleistung NV/HV/TC max.
75 W
GD
Gehäusedurchmesser Ø
210 mm
TF
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
TL
Tunnel Länge
325 mm
TB
Tunnel Breite
140 mm
TH
Tunnel Höhe
85 mm
RK
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
4
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
702.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
13.680 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456548442
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 325, m. Universal-Frontteil f. Magnetaufnahme, für Plattendecken, einteilig (1282-76) Beton-Einbaugehäuse aus Kunststoff für Leuchten und Lautsprecher in der Werksfertigung, Einbaudurchmesser =180 mm, mit Tunnel 325 für Betriebsgeräte bis max. 280mm x 90mm x 50mm, mit integrierter Mineralfaserplatte zur Klebebefestigung, Tiefe inkl. Frontteil 120 mm Lampenleistung LED max. 35 W Lampenleistung NV/HV/TC max. 75 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180 Art.-Nr. 1282-76
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen