{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_65.prj},{NB=1282-65(2)},{CNSORDERNO=1282-65},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 160 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{ELL=160},{LB=172},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=85.800},{CNSVOLUMEEXACT=1.432},{CNSEAN=4013456547070},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 160 mm f. Sichtbeton (1282-65) Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Einbaudurchmesser Ø 160 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 172 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180 Art.-Nr.1282-65},{PICTURESMALL=1282_65.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1