{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_62.prj},{NB=1282-62(2)},{CNSORDERNO=1282-62},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 110 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{ELL=110},{LB=122},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=85.800},{CNSVOLUMEEXACT=1.432},{CNSEAN=4013456547049},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 110 mm f. Sichtbeton (1282-62) Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Einbaudurchmesser Ø 110 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 122 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180 Art.-Nr.1282-62},{PICTURESMALL=1282_62.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1