{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_50.prj},{NB=1282-50(2)},{CNSORDERNO=1282-50},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm},{LOD=2},{SYS=HaloX® 180},{H=50},{FA=1282-xx},{ELL=+ 50},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=99.500},{CNSVOLUMEEXACT=3.550},{CNSEAN=4013456546974},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm (1282-50) Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrößerung der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm Mehrfachverlängerung möglich Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180 Art.-Nr.1282-50},{PICTURESMALL=1282_50.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1