{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_25.prj},{NB=1282-25(2)},{CNSORDERNO=1282-25},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm},{LOD=2},{SYS=HaloX® 180},{H=25},{FA=1282-xx},{ELL=+ 25},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=59.000},{CNSVOLUMEEXACT=2.074},{CNSEAN=4013456546967},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm (1282-25) Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrößerung der Leuchten-Einbautiefe um 25 mm Mehrfachverlängerung möglich Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180 Art.-Nr.1282-25},{PICTURESMALL=1282_25.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1