{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_10.prj},{NB=1282-10(2)},{CNSORDERNO=1282-10},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 180 mm, Universal-Kunstoffplatte},{LOD=2},{ELL=0-180},{UKP=-},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=114.500},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546943},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 180 mm, Universal-Kunstoffplatte (1282-10) Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser bis Durchmesser <= 180 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180 Art.-Nr.1282-10},{PICTURESMALL=1282_10.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1