{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_03.prj},{NB=1282-03(2)},{CNSORDERNO=1282-03},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 125 mm für Ortbeton},{LOD=2},{ELL=125},{LB=132},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=86.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546899},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 125 mm für Ortbeton (1282-03) Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø 125 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 132 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180 Art.-Nr.1282-03},{PICTURESMALL=1282_03.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1