{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_69.prj},{NB=1281-69(2)},{CNSORDERNO=1281-69},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 75x75 mm f. Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-93},{LOD=2},{DA=75 x 75},{LB=82 x 82},{IP=-},{OP=8},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.563},{CNSEAN=4013456546776},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 75x75 mm für Sichtbeton (1281-69) Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Einbaudurchmesser 75 x 75 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 87 x 87 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1281-69},{PICTURESMALL=1281_69.png},{ETIM40=EC002472}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1