Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1281-68 - HaloX®-O front parts for square ceiling exit (CE), for facing concrete
Nomenclature
1281-68
CNSORDERNO
No art.
1281-68
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. 68x68 mm, pr béton visible,successionArt.1290-92
LOD
level of detail
DA
Ceiling exit (CE)
68 x 68 mm
LB
Min. luminaire covering
75 x 75 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546769
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 100, diamètre d’encastrement 68 x 68 mm pour béton apparent (1281-68) Coiffe en matière synthétique avec joint en élastomère pour diamètre d’encastrement Ø 68 x 68 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø 80 x 80 mm dans des plafonds en béton coulé sur place Fabricant/type Kaiser HaloX® 100 Réf.1281-68
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale