{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_67.prj},{NB=1281-67(2)},{CNSORDERNO=1281-67},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 100 mm f. Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-87},{LOD=2},{DA=100},{LB=112},{IP=-},{OP=8},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.563},{CNSEAN=4013456546752},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 100 mm für Sichtbeton (1281-67) Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Einbaudurchmesser Ø 100 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 112 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1281-67},{PICTURESMALL=1281_67.png},{ETIM40=EC002472}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1