{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_21.prj},{NB=1281-21(2)},{CNSORDERNO=1281-21},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 10 mm, Nachfolgetyp zu 1290-14},{LOD=2},{SYS=HaloX® 100},{H=10},{FA=1281-xx/1290-30},{ELL=+ 10},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=27.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.309},{CNSEAN=4013456546790},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 10 mm (1281-21) Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrößerung der Leuchten-Einbautiefe um 10 mm Mehrfachverlängerung möglich Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1281-21},{PICTURESMALL=1281_21.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1