{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_11.prj},{NB=1281-11(100,2)},{CNSORDERNO=1281-11},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 100 mm, Universal-Mineralfaserplatte},{LOD=2},{DA=100},{IP=-},{OP=8},{CNSMASSEXACT=165.750},{CNSVOLUMEEXACT=0.563},{CNSEAN=4013456546684},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 100 mm, Universal-Mineralfaserplatte (1281-11) Frontteil aus Kunststoff mit Mineralfaserplatte für Einbaudurchmesser bis Durchmesser <= 100 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1281-11},{PICTURESMALL=1281_11.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1