{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_10.prj},{NB=1281-10(100,2)},{CNSORDERNO=1281-10},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 100 mm, Universal-Kunststoffplatte},{LOD=2},{DA=100},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546677},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 100 mm, Universal-Kunststoffplatte (1281-10) Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser bis Durchmesser <= 100 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1281-10},{PICTURESMALL=1281_10.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1