Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1281-04 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-04
CNSORDERNO
No art.
1281-04
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 85 mm pr béton coulé, Type de succession pour N° Art. 1290-48
LOD
level of detail
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
85 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
92 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546608
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 100, diamètre d’encastrement Ø 85 mm pour béton coulé sur place (1281-04) Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø 85 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø 92 mm dans des plafonds en béton coulé sur place Fabricant/type Kaiser HaloX® 100 Réf.1281-04
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale