{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_01.prj},{NB=1281-01(2)},{CNSORDERNO=1281-01},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 68 mm für Ortbeton, Nachfolgetyp zu 1290-47},{LOD=2},{DA=68},{LB=75},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546530},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 68 mm für Ortbeton (1281-01) Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø 68 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 75 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1281-01},{PICTURESMALL=1281_01.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1