Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1263-70 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1263-70
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1263-70
BZ
Bezeichnung
Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, mit Putzhaut und Spezial-Haftkleber, Tiefe 68,5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
68.5 mm
D
Durchmesser
60 mm
MR
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm
4
MR2
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
8
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
42 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.565 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456231610
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen