{helia/betonbau/1261_73.prj},{NB=1261-73(2)},{CNSORDERNO=1261-73},{BZ=Betonbau Wand-Decken-Übergang, für M25 Rohre, mit Spezial-Haftkleber, mit Maßlasche zum genauen Höheneinbau},{LOD=2},{R=25},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=22},{CNSVOLUMEEXACT=0.297},{CNSEAN=4013456151512},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=1261_73.png},{ETIM40=EC001795}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1