Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1159-50 - Mini-Geräteträger
Stückliste
1159-50
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1159-50
ENO
E-Nummer
165372008
BZ
Bezeichnung
Mini-Geräteträger, mit 4 Schwenkschneiden, 2 Klemmrippen
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
L
Länge
60 mm
EO
Einbauöffnung
Ø 20 mm mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
11.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.118 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536197
ETIM40
ETIM 40
EC001794
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen